Tiefer Einsatz (Sechskant) , 4S

Tiefer Einsatz (Sechskant) , 4S
  • Mengenrabatt
Long type socket for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· Total length: 83 mm.
· Insertion angle: 12.7 mm.
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· Demonstrates power in tightening nuts in deep areas and protruding bolts/nuts.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4S-08L
4S-09L
4S-10L
4S-11L
4S-12L
4S-13L
4S-14L
4S-15L
4S-16L
4S-17L
4S-18L
4S-19L
4S-20L
4S-21L
4S-22L
4S-23L
4S-24L
4S-25L
4S-26L
4S-27L
4S-28L
4S-29L
4S-30L
4S-31L
4S-32L
4S-33L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

13.58 €

1 9 Arbeitstage 812.32297

14.43 €

1 6 Arbeitstage 913.52297

14.50 €

1 9 Arbeitstage 101522108

14.63 €

1 9 Arbeitstage 1116.222109

14.13 €

1 8 Arbeitstage 1217.5221110

14.78 €

1 5 Arbeitstage 1318.8221111

14.86 €

1 5 Arbeitstage 1420221211

17.02 €

1 5 Arbeitstage 1521221211

16.87 €

1 9 Arbeitstage 1623.0221214

18.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1724231614

17.76 €

1 5 Arbeitstage 1825.0231615

18.10 €

1 5 Arbeitstage 1926241817

18.61 €

1 10 Arbeitstage 2028261816

18.74 €

1 5 Arbeitstage 2129261818

23.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2230261818

21.07 €

1 9 Arbeitstage 2332281820

22.49 €

1 5 Arbeitstage 2433281820

24.74 €

1 9 Arbeitstage 2534.0281822

25.54 €

1 5 Arbeitstage 2635302022

25.69 €

1 5 Arbeitstage 2736302022

27.95 €

1 9 Arbeitstage 2838312122

27.73 €

1 9 Arbeitstage 2939312122

29.05 €

1 9 Arbeitstage 3040342225

30.24 €

1 9 Arbeitstage 3142342225

30.31 €

1 9 Arbeitstage 3243352225

36.46 €

1 9 Arbeitstage 3345352225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 83

Technischer Support