• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gemischter Steckschlüsselsatz

Gemischter Steckschlüsselsatz

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MX300

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 246.18

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MX300

Teilenummer
MX300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

246.18 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke/Sechskantschraube mit Innensechskant Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Handle Type ° Ratchet / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30

Sie befinden sich auf der Seite für Gemischter Steckschlüsselsatz, die Teilenummer ist MX300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MX300.

Technischer Support