Hersteller-Teilenummer: 230MX
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 275.37 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
230MX
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Handle Type ° | Ratchet / T Type Slide | Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Cam type |
Number of Ratchet Teeth | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften