Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3KH-04L |
3KH-05L |
3KH-06L |
3KH-08L |
3KH-10L |
3KH-12L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 17 | 6 | 71 | ||
13.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 17 | 8 | 71 | ||
13.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 19 | 8 | 71 | ||
17.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | - | 71 | ||
18.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | - | 71 | ||
20.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | - | 70 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeit/Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften