Steckschlüsselsatz (Zwölfkant-Ausführung), 1213A

Steckschlüsselsatz (Zwölfkant-Ausführung), 1213A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1213A

Teilenummer
1213A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

197.83 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Socket Contents (12 sq.) 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30 Other Accessories Ratchet Handle RH4250A, Extension Bar EB4150, Nut Spinner Handle SH4300, Cross Bar CB1225

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz (Zwölfkant-Ausführung), 1213A, die Teilenummer ist 1213A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1213A.

Technischer Support