Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6NV-17 |
6NV-18 |
6NV-19 |
6NV-21 |
6NV-22 |
6NV-23 |
6NV-24 |
6NV-25 |
6NV-26 |
6NV-27 |
6NV-28 |
6NV-29 |
6NV-30 |
6NV-32 |
6NV-33 |
6NV-34 |
6NV-35 |
6NV-36 |
6NV-38 |
6NV-41 |
6NV-46 |
6NV-50 |
6NV-55 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 50 | 27.5 | 38 | 13 | 14 | ||
19.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 50 | 29 | 38 | 13 | 15 | ||
19.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 50 | 30.5 | 38 | 14 | 16 | ||
19.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 21 | 50 | 33 | 38 | 15 | 18 | ||
18.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 52 | 34.5 | 38 | 15 | 18 | ||
20.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 23 | 52 | 36 | 38 | 15 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 52 | 38 | 38 | 16 | 20 | ||
20.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 55 | 40 | 40 | 19 | 22 | ||
20.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 26 | 55 | 40 | 40 | 19 | 22 | ||
20.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 27 | 55 | 42 | 42 | 19 | 22 | ||
23.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 28 | 55 | 45 | 45 | 19 | 22 | ||
22.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 29 | 55 | 45 | 45 | 19 | 22 | ||
22.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 55 | 46.0 | 46 | 20 | 25 | ||
23.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 55 | 48 | 48 | 20 | 25 | ||
24.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 33 | 55 | 50 | 50 | 22 | 25 | ||
25.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 34 | 58 | 52.5 | 52.5 | 22 | 25 | ||
26.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 35 | 58 | 52.5 | 52.5 | 22 | 25 | ||
26.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 36 | 58 | 54 | 54 | 22 | 30 | ||
30.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 58 | 57 | 57 | 22 | 30 | ||
29.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 41 | 58 | 60 | 60 | 22 | 35 | ||
40.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 46 | 60 | 65 | 65 | 22 | 35 | ||
57.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 60 | 70 | 70 | 25 | 38 | ||
68.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 55 | 65 | 78 | 78 | 25 | 41 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften