Teilenummer
|
---|
320 |
321 |
407 |
420 |
EX40-050 |
EX40-100 |
EX40-1000 |
EX40-125 |
EX40-200 |
EX40-300 |
EX40-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
12.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | ||
15.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | ||
23.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 250 | |
44.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 600 | ||
12.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | ||
14.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | ||
98.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1000 | ||
15.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | |
22.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | |
30.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | ||
35.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Verlängerungsstange | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 24 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften