Steckschlüsselsatz (kompletter Satz) , 146

Steckschlüsselsatz (kompletter Satz) , 146

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 146

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 732.47

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

146

Teilenummer
146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

732.47 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 32 / 36 / 35 / 41 / 38 / 14.5 / 17.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Handle Type ° Ratchet / Spinner / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18

Technischer Support