Schraubendreher-Bit-Einsatz, 4H-P

Schraubendreher-Bit-Einsatz, 4H-P

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Phillips screwdriver bit socket for hand tools with an insertion angle of 12.7 mm
[Features]
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4H-P2
4H-P3
4H-P4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex Wrench Tip Shape Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

9.23 €

1 10 Arbeitstage 57No.225

11.25 €

1 5 Arbeitstage 57No.324

11.86 €

1 9 Arbeitstage 61No.424

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Kreuzschlitz (+) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 22

Technischer Support