Hersteller-Teilenummer: 408
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 66.28 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Single Product/Set Classification | Einzelstück Universalgelenk | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 104 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 36 |
Sie befinden sich auf der Seite für Universalgelenk, 408, die Teilenummer ist 408.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 408.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften