„RICO Disc“, Ø100, Alundum-Schleifmittel 99-SUSA【10 Stk. pro Packung】

„RICO Disc“, Ø100, Alundum-Schleifmittel 99-SUSA

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUSA-100-15-320

Teilenummer
SUSA-100-15-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium / Kunststoff Diameter(mm) 100
Center Dia.(mm) 15 Particle Size(#) 320 Abrasive grain Alundum
Packaging Quantity(Sheets) 10

Sie befinden sich auf der Seite für „RICO Disc“, Ø100, Alundum-Schleifmittel 99-SUSA, die Teilenummer ist SUSA-100-15-320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUSA-100-15-320.

Technischer Support