Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GSH4010SF |
GSH4015SF |
GSH4020SF |
GSH6030SF |
GSH6040SF |
GSH6050SF |
GSH6060SF |
GSH6080SF |
GSH6100SF |
GSH6120SF |
GSH8160SF |
GSH8200SF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Machining Application | O.D. Dc (mm) | Number of flutes N (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 6 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 1 | 4 | |
78.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 6 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 1.5 | 4 | |
78.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 6 | 50 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 2 | 4 | ||
64.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 6 | 50 | Fläche / Seite | 3 | 6 | ||
64.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 6 | 50 | Fläche / Seite | 4 | 6 | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 6 | 50 | Fläche / Seite | 5 | 6 | |
79.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 6 | 50 | Fläche / Seite | 6 | 6 | ||
93.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 6 | 8 | 60 | Fläche / Seite | 8 | 6 | ||
125.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 6 | 10 | 70 | Fläche / Seite | 10 | 6 | ||
116.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 6 | 12 | 75 | Fläche / Seite | 12 | 6 | ||
223.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 8 | 16 | 90 | Fläche / Seite | 16 | 8 | ||
317.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 8 | 20 | 100 | Fläche / Seite | 20 | 8 |
Loading...
work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 | Type | Quadratisch | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Machining Application
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften