Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GSX30100C-1.5D |
GSX30150C-1.5D |
GSX30200C-1.5D |
GSX30250C-1.5D |
GSX30300C-1.5D |
GSX30400C-1.5D |
GSX30500C-1.5D |
GSX30600C-1.5D |
GSX30700C-1.5D |
GSX30800C-1.5D |
GSX30900C-1.5D |
GSX31000C-1.5D |
GSX31200C-1.5D |
GSX31600C-1.5D |
GSX32000C-1.5D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 40 | 1 | |
45.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 40 | 1.5 | ||
27.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 40 | 2 | |
27.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 3.8 | 4 | 40 | 2.5 | |
28.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 45 | 3 | |
39.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 45 | 4 | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 5 | |
37.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 50 | 6 | ||
88.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 11 | 8 | 60 | 7 | ||
56.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 60 | 8 | |
100.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 14 | 10 | 70 | 9 | ||
77.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 70 | 10 | ||
97.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 75 | 12 | ||
223.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 16 | 90 | 16 | ||
327.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 30 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften