• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

GSX-FRÄSER VL Ti / SUS 2.5D-GSXVL4T-2.5D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSXVL4030T-2.5D
GSXVL4040T-2.5D
GSXVL4050T-2.5D
GSXVL4060T-2.5D
GSXVL4080T-2.5D
GSXVL4100T-2.5D
GSXVL4120T-2.5D
GSXVL4160T-2.5D
GSXVL4200T-2.5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

68.24 €

1 6 Arbeitstage 37.56453

71.85 €

1 6 Arbeitstage 4106454

76.60 €

1 6 Arbeitstage 512.56505

83.29 €

1 6 Arbeitstage 6156506

102.54 €

1 6 Arbeitstage 8208608

98.23 €

1 6 Arbeitstage 1025107010

122.45 €

1 6 Arbeitstage 1230127512

262.99 €

1 6 Arbeitstage 1640169016

381.62 €

1 6 Arbeitstage 20502010020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Edelstahl / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support