Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 4 | 6 | 50 | ||
50.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 4 | 8 | 60 | ||
53.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 4 | 8 | 60 | ||
54.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 4 | 8 | 60 | ||
51.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 4 | 10 | 65 | |
52.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 4 | 10 | 65 | |
61.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 4 | 12 | 75 | |
64.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 4 | 12 | 75 | |
71.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 4 | 12 | 80 | |
76.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | 12 | 80 | |
89.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 35 | 4 | 16 | 90 | |
96.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 4 | 16 | 90 | |
103.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 4 | 16 | 95 | ||
109.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 4 | 16 | 95 | ||
121.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
131.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
109.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
138.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
134.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
136.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
132.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
132.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
136.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
141.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
152.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 55 | 4 | 25 | 125 | ||
152.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 6 | 25 | 125 | ||
210.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 55 | 6 | 25 | 125 | ||
246.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 6 | 25 | 125 | ||
293.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
366.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
508.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 65 | 6 | 32 | 150 | ||
537.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 70 | 6 | 42 | 160 | ||
616.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 70 | 6 | 42 | 160 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut | Coating | AG | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften