Hersteller-Teilenummer: 2DLCHE4
Marke: NACHI(FUJIKOSHI)
Preis: 31.31 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2DLCHE4
Blade diameter (D)(φ) | 4 | Blade length (ℓ)(mm) | 8 | work material | Aluminium / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Kobalt HSS |
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Shank diameter (d)(mm) | 8 | Coating | DLC |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Sie befinden sich auf der Seite für DLC-Hochgeschwindigkeits-Stahlfräser 2DLCHE, die Teilenummer ist 2DLCHE4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2DLCHE4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften