Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Dimensions ℓ4 (No) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 45 | 126 | 1 | ||
87.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 45 | 126 | 1 | |
69.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 49 | 130 | 1 | |
90.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 49 | 130 | 1 | |
72.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 52 | 133 | 1 | |
74.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 52 | 133 | 1 | |
79.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 56 | 137 | 1 | |
104.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 56 | 137 | 1 | ||
113.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.8 | 61 | 142 | 1 | ||
100.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 61 | 142 | 1 | ||
93.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 61 | 142 | 1 | ||
119.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.8 | 61 | 142 | 1 | ||
130.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 66 | 147 | 1 | ||
133.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.5 | 66 | 147 | 1 | ||
101.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 66 | 147 | 1 | ||
110.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 70 | 151 | 1 | ||
132.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 70 | 151 | 1 | ||
121.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 73 | 171 | 2 | ||
112.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 73 | 171 | 2 | ||
132.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 77 | 175 | 2 | ||
122.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 77 | 175 | 2 | ||
128.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 81 | 179 | 2 | ||
137.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 17 | 81 | 179 | 2 | ||
142.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 84 | 182 | 2 | ||
151.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 18 | 84 | 182 | 2 | ||
138.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 87 | 185 | 2 | ||
144.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 87 | 185 | 2 | ||
135.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 90 | 188 | 2 | ||
158.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 90 | 188 | 2 | ||
149.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.5 | 93 | 191 | 2 | ||
198.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 21 | 93 | 191 | 2 | ||
164.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | 96 | 194 | 2 | ||
187.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 96 | 194 | 2 | ||
198.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.5 | 100 | 198 | 2 | ||
183.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 100 | 198 | 2 | ||
190.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.5 | 103 | 224 | 3 | ||
201.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 103 | 224 | 3 | ||
208.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.5 | 103 | 224 | 3 | ||
212.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 103 | 224 | 3 | ||
284.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.5 | 105 | 226 | 3 | ||
226.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 105 | 226 | 3 | ||
230.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26.5 | 105 | 226 | 3 | ||
246.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 109 | 230 | 3 | ||
312.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27.5 | 109 | 230 | 3 | ||
320.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 109 | 230 | 3 | ||
344.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28.5 | 111 | 232 | 3 | ||
280.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 111 | 232 | 3 | ||
378.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29.5 | 111 | 232 | 3 | ||
393.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 111 | 232 | 3 | ||
462.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30.5 | 114 | 235 | 3 | ||
468.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 114 | 235 | 3 | ||
496.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31.5 | 114 | 235 | 3 | ||
467.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 114 | 235 | 3 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Tool Material Type | Kobalt HSS | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | TiN | tip angle(Degree) | 135 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Dimensions ℓ4(No)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften