Aquabohrer-EX Schmierbohrung 5D-AQDEXOH5D

Aquabohrer-EX Schmierbohrung 5D-AQDEXOH5D
Aqua Drill EX series solid carbide drills with internal coolant.
[Features]
· Product lineup is for 3D, 5D and 8D boring depths.
· Aqua Drill EX based new flute shape adopted to achieve excellent chipping breakup.
· Aqua EX coating achieves stable long life.
· Capable of stable wet processing and MQL processing.
· For highly-efficient hole drilling up to 5 times the drill diameter.
[Applications]
· Ideal for stable processing of mild steel to high hardness materials, as well as work materials with difficult chip processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXOH5D0100
AQDEXOH5D0110
AQDEXOH5D0120
AQDEXOH5D0130
AQDEXOH5D0140
AQDEXOH5D0150
AQDEXOH5D0160
AQDEXOH5D0170
AQDEXOH5D0180
AQDEXOH5D0190
AQDEXOH5D0200
AQDEXOH5D0210
AQDEXOH5D0220
AQDEXOH5D0230
AQDEXOH5D0240
AQDEXOH5D0250
AQDEXOH5D0260
AQDEXOH5D0270
AQDEXOH5D0280
AQDEXOH5D0290
AQDEXOH5D0300
AQDEXOH5D0310
AQDEXOH5D0320
AQDEXOH5D0330
AQDEXOH5D0340
AQDEXOH5D0350
AQDEXOH5D0360
AQDEXOH5D0370
AQDEXOH5D0380
AQDEXOH5D0390
AQDEXOH5D0400
AQDEXOH5D0410
AQDEXOH5D0420
AQDEXOH5D0430
AQDEXOH5D0440
AQDEXOH5D0450
AQDEXOH5D0460
AQDEXOH5D0470
AQDEXOH5D0480
AQDEXOH5D0490
AQDEXOH5D0500
AQDEXOH5D0510
AQDEXOH5D0520
AQDEXOH5D0530
AQDEXOH5D0540
AQDEXOH5D0550
AQDEXOH5D0560
AQDEXOH5D0570
AQDEXOH5D0580
AQDEXOH5D0590
AQDEXOH5D0600
AQDEXOH5D0610
AQDEXOH5D0620
AQDEXOH5D0630
AQDEXOH5D0640
AQDEXOH5D0650
AQDEXOH5D0660
AQDEXOH5D0670
AQDEXOH5D0680
AQDEXOH5D0690
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

95.10 €

1 6 Arbeitstage 1856Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 1.1958Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 1.21058Schaftfräserschaft3

100.14 €

1 6 Arbeitstage 1.31158Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 1.41258Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 1.51358Schaftfräserschaft3

100.14 €

1 9 Arbeitstage 1.61462Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 1.71462Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 1.81562Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 1.91562Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 21662Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 2.11768Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 2.21868Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 2.31868Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 2.41968Schaftfräserschaft3

105.28 €

1 6 Arbeitstage 2.52068Schaftfräserschaft3

100.24 €

1 6 Arbeitstage 2.62178Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 2.72278Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 2.82278Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 2.92378Schaftfräserschaft3

95.10 €

1 6 Arbeitstage 32878Gerader Schaft3

100.17 €

1 6 Arbeitstage 3.13286Schaftfräserschaft4

95.13 €

1 6 Arbeitstage 3.23286Schaftfräserschaft4

95.13 €

1 6 Arbeitstage 3.33286Schaftfräserschaft4

95.13 €

1 6 Arbeitstage 3.43286Schaftfräserschaft4

95.13 €

1 6 Arbeitstage 3.53286Schaftfräserschaft4

96.58 €

1 6 Arbeitstage 3.63686Schaftfräserschaft4

96.58 €

1 6 Arbeitstage 3.73686Schaftfräserschaft4

96.58 €

1 6 Arbeitstage 3.83686Schaftfräserschaft4

96.58 €

1 6 Arbeitstage 3.93686Schaftfräserschaft4

106.72 €

1 6 Arbeitstage 43686Gerader Schaft4

100.24 €

1 6 Arbeitstage 4.14098Schaftfräserschaft5

100.24 €

1 6 Arbeitstage 4.24098Schaftfräserschaft5

89.97 €

1 6 Arbeitstage 4.34098Schaftfräserschaft5

100.24 €

1 6 Arbeitstage 4.44098Schaftfräserschaft5

100.24 €

1 6 Arbeitstage 4.54098Schaftfräserschaft5

107.44 €

1 6 Arbeitstage 4.64498Schaftfräserschaft5

102.39 €

1 6 Arbeitstage 4.74498Schaftfräserschaft5

102.39 €

1 6 Arbeitstage 4.84498Schaftfräserschaft5

102.39 €

1 6 Arbeitstage 4.94498Schaftfräserschaft5

102.39 €

1 6 Arbeitstage 54498Gerader Schaft5

108.22 €

1 6 Arbeitstage 5.144100Schaftfräserschaft6

108.22 €

1 6 Arbeitstage 5.244100Schaftfräserschaft6

108.22 €

1 6 Arbeitstage 5.344100Schaftfräserschaft6

113.98 €

1 6 Arbeitstage 5.444100Schaftfräserschaft6

108.22 €

1 6 Arbeitstage 5.544100Schaftfräserschaft6

110.38 €

1 6 Arbeitstage 5.648100Schaftfräserschaft6

110.38 €

1 6 Arbeitstage 5.748100Schaftfräserschaft6

110.38 €

1 6 Arbeitstage 5.848100Schaftfräserschaft6

110.38 €

1 6 Arbeitstage 5.948100Schaftfräserschaft6

110.38 €

1 6 Arbeitstage 648100Gerader Schaft6

116.97 €

1 6 Arbeitstage 6.152109Schaftfräserschaft7

122.73 €

1 6 Arbeitstage 6.252109Schaftfräserschaft7

116.97 €

1 6 Arbeitstage 6.352109Schaftfräserschaft7

116.97 €

1 6 Arbeitstage 6.452109Schaftfräserschaft7

116.97 €

1 6 Arbeitstage 6.552109Schaftfräserschaft7

119.85 €

1 6 Arbeitstage 6.656109Schaftfräserschaft7

119.85 €

1 6 Arbeitstage 6.756109Schaftfräserschaft7

119.85 €

1 6 Arbeitstage 6.856109Schaftfräserschaft7

119.85 €

1 6 Arbeitstage 6.956109Schaftfräserschaft7

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Titan Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole Verfügbar tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Technischer Support