• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kobaltbohrer mit geradem Schaft COSD

Kobaltbohrer mit geradem Schaft COSD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: COSD12.0

Marke: NACHI(FUJIKOSHI)

Preis: 48.30

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

COSD12.0

Teilenummer
COSD12.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.30 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Diameter Dc(mm) 12 Groove Length L(mm) 78 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Tool Material Type Kobalt HSS Overall Length L(mm) 149 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 135 Units Ordered(Book) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Kobaltbohrer mit geradem Schaft COSD, die Teilenummer ist COSD12.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer COSD12.0.

Technischer Support