DLC-HSS-Bohrer DLCHD

DLC-HSS-Bohrer DLCHD
  • Mengenrabatt
High-speed drill for high efficiency machining of aluminum alloys.
[Features]
· It utilizes DLC coating (diamond-like carbon) with high hardness, a low coefficient of friction and abrasion resistance.
· Has low adhesion and eliminates troubles such as chip clogging which are likely to occur in aluminum processing.
[Applications]
· The coefficient of friction is small, and since the aluminum is unlikely to weld, high friction efficiency with aluminum alloys is demonstrated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DLCHD1.0
DLCHD1.2
DLCHD1.3
DLCHD1.4
DLCHD1.5
DLCHD1.6
DLCHD1.7
DLCHD1.8
DLCHD1.9
DLCHD2.0
DLCHD2.1
DLCHD2.2
DLCHD2.3
DLCHD2.4
DLCHD2.5
DLCHD2.6
DLCHD2.7
DLCHD2.8
DLCHD2.9
DLCHD3.0
DLCHD3.1
DLCHD3.2
DLCHD3.3
DLCHD3.4
DLCHD3.5
DLCHD3.6
DLCHD3.7
DLCHD3.8
DLCHD3.9
DLCHD4.0
DLCHD4.1
DLCHD4.2
DLCHD4.3
DLCHD4.4
DLCHD4.5
DLCHD4.6
DLCHD4.7
DLCHD4.8
DLCHD4.9
DLCHD5.0
DLCHD5.1
DLCHD5.2
DLCHD5.3
DLCHD5.4
DLCHD5.5
DLCHD5.6
DLCHD5.7
DLCHD5.8
DLCHD5.9
DLCHD6.0
DLCHD6.1
DLCHD6.2
DLCHD6.3
DLCHD6.4
DLCHD6.5
DLCHD6.6
DLCHD6.7
DLCHD6.8
DLCHD6.9
DLCHD7.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

8.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

11250Schaftfräserschaft3

8.50 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.21650Schaftfräserschaft3

7.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.31650Schaftfräserschaft3

8.50 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.41850Schaftfräserschaft3

8.05 €

1 6 Arbeitstage 1.51850Schaftfräserschaft3

7.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.62056Schaftfräserschaft3

7.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.72056Schaftfräserschaft3

7.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.82256Schaftfräserschaft3

7.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.92256Schaftfräserschaft3

7.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 22456Schaftfräserschaft3

8.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.12456Schaftfräserschaft3

15.72 €

1 6 Arbeitstage 2.22556Schaftfräserschaft3

7.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.32556Schaftfräserschaft3

8.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.43064Schaftfräserschaft3

7.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.53064Schaftfräserschaft3

8.50 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.63064Schaftfräserschaft3

7.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.73364Schaftfräserschaft3

15.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.83364Schaftfräserschaft3

8.50 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.93364Schaftfräserschaft3

6.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 33364Gerader Schaft3

8.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.13671Schaftfräserschaft4

8.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.23671Schaftfräserschaft4

8.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.33671Schaftfräserschaft4

8.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.43971Schaftfräserschaft4

8.79 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.53971Schaftfräserschaft4

17.86 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.63971Schaftfräserschaft4

17.86 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.73971Schaftfräserschaft4

9.62 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.84375Schaftfräserschaft4

17.86 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.94375Schaftfräserschaft4

15.21 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 44375Gerader Schaft4

20.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.14389Schaftfräserschaft6

11.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.24389Schaftfräserschaft6

12.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.34789Schaftfräserschaft6

11.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.44789Schaftfräserschaft6

10.72 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.54789Schaftfräserschaft6

22.30 €

1 6 Arbeitstage 4.64789Schaftfräserschaft6

22.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.74789Schaftfräserschaft6

22.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.85294Schaftfräserschaft6

22.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.95294Schaftfräserschaft6

12.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 55294Schaftfräserschaft6

11.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.15294Schaftfräserschaft6

15.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.25294Schaftfräserschaft6

17.57 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.35294Schaftfräserschaft6

24.71 €

1 6 Arbeitstage 5.45799Schaftfräserschaft6

14.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.55799Schaftfräserschaft6

26.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.65799Schaftfräserschaft6

19.86 €

1 6 Arbeitstage 5.75799Schaftfräserschaft6

26.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.85799Schaftfräserschaft6

17.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.95799Schaftfräserschaft6

16.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 65799Gerader Schaft6

19.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.163107Schaftfräserschaft8

22.55 €

1 6 Arbeitstage 6.263107Schaftfräserschaft8

22.55 €

1 6 Arbeitstage 6.363107Schaftfräserschaft8

29.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.463107Schaftfräserschaft8

20.14 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.563107Schaftfräserschaft8

29.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.663107Schaftfräserschaft8

29.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.763107Schaftfräserschaft8

19.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.869113Schaftfräserschaft8

22.84 €

1 10 Arbeitstage 6.969113Schaftfräserschaft8

20.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 769113Schaftfräserschaft8

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type DLC With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1

Technischer Support