Kurzer G-Bohrer GSS

Kurzer G-Bohrer GSS
  • Mengenrabatt
Short type straight shank drill with a TiN coated surface.
[Features]
· The original thinning shape (3-rake) improves centripedality and chip separation.
· TiN coating achieves longer life.
[Applications]
· Capable of high efficiency machining of materials ranging from steel to stainless steel and aluminum. High positional accuracy can be obtained.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSS1.0
GSS1.5
GSS1.6
GSS2.0
GSS2.5
GSS3.0
GSS3.3
GSS3.8
GSS4.1
GSS4.4
GSS4.9
GSS5.0
GSS5.1
GSS5.7
GSS6.0
GSS6.3
GSS6.8
GSS7.2
GSS8.2
GSS8.5
GSS8.7
GSS9.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

10.69 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

1833

10.24 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

1.51237

8.64 €

10 6 Arbeitstage 1.61339

7.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

21644

9.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.52050

10.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32254

12.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3.32457

22.56 €

1 6 Arbeitstage 3.82965

16.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4.12965

23.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4.43269

19.03 €

1 6 Arbeitstage 4.93574

17.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

53574

26.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.13574

23.39 €

1 6 Arbeitstage 5.73880

21.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

63880

32.49 €

1 6 Arbeitstage 6.34286

24.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.84692

26.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7.24692

29.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8.25098

29.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8.55098

35.50 €

1 6 Arbeitstage 8.754105

44.13 €

1 6 Arbeitstage 9.154105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 135 Units Ordered(Book) 1

Technischer Support