SG-ES-Bohrer SGES

SG-ES-Bohrer SGES

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
HSS drill of the highest quality featuring a long service life, with high-grade powder HSS and SG coating.
[Features]
· High-grade powdered high-speed steel and SG coating allows the HSS drill to have the longest life possible.
· Optimized cutting edge, groove shape and high precision achieve stable processing and high hole positioning accuracy.
· Achieves high-efficiency machining based on high speed and high feed.
· Allows high-speed, high-efficiency machining up to mold steel and aluminum.
* Cannot be used for austenitic stainless steel.
[Applications]
· Capable of high speed, high efficiency machining of materials ranging from steel to stainless steel and aluminum, enabling high precision drilling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGES2.0
SGES2.1
SGES2.2
SGES2.3
SGES2.4
SGES2.5
SGES2.6
SGES2.8
SGES2.9
SGES3.0
SGES3.1
SGES3.2
SGES3.4
SGES3.5
SGES3.6
SGES3.7
SGES3.8
SGES3.9
SGES4.0
SGES4.1
SGES4.2
SGES4.3
SGES4.4
SGES4.5
SGES4.7
SGES4.8
SGES4.9
SGES5.0
SGES5.1
SGES5.2
SGES5.3
SGES5.4
SGES5.5
SGES5.6
SGES5.7
SGES5.8
SGES5.9
SGES6.0
SGES6.1
SGES6.2
SGES6.3
SGES6.4
SGES6.5
SGES6.6
SGES6.7
SGES6.9
SGES7.0
SGES7.1
SGES7.2
SGES7.3
SGES7.4
SGES7.5
SGES7.6
SGES7.7
SGES7.8
SGES7.9
SGES8.0
SGES8.1
SGES8.2
SGES8.3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

13.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 22456Schaftfräserschaft3

13.59 €

1 6 Arbeitstage 2.12456Schaftfräserschaft3

11.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.22556Schaftfräserschaft3

13.34 €

1 6 Arbeitstage 2.32556Schaftfräserschaft3

11.45 €

1 6 Arbeitstage 2.43061Schaftfräserschaft3

12.59 €

1 6 Arbeitstage 2.53061Schaftfräserschaft3

12.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.63061Schaftfräserschaft3

12.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.83364Schaftfräserschaft3

13.34 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.93364Schaftfräserschaft3

12.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 33364Gerader Schaft3

14.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.13668Schaftfräserschaft4

13.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.23668Schaftfräserschaft4

14.89 €

1 6 Arbeitstage 3.43971Schaftfräserschaft4

14.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.53971Schaftfräserschaft4

16.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.63971Schaftfräserschaft4

16.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.73971Schaftfräserschaft4

16.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.84375Schaftfräserschaft4

17.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.94375Schaftfräserschaft4

16.48 €

1 6 Arbeitstage 44375Gerader Schaft4

18.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.14385Schaftfräserschaft6

18.66 €

1 9 Arbeitstage 4.24385Schaftfräserschaft6

18.66 €

1 6 Arbeitstage 4.34789Schaftfräserschaft6

18.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.44789Schaftfräserschaft6

18.66 €

1 6 Arbeitstage 4.54789Schaftfräserschaft6

22.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.74789Schaftfräserschaft6

22.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.85294Schaftfräserschaft6

22.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.95294Schaftfräserschaft6

20.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 55294Schaftfräserschaft6

22.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.15294Schaftfräserschaft6

22.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.25294Schaftfräserschaft6

26.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.35294Schaftfräserschaft6

26.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.45799Schaftfräserschaft6

27.12 €

1 6 Arbeitstage 5.55799Schaftfräserschaft6

28.43 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.65799Schaftfräserschaft6

28.43 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.75799Schaftfräserschaft6

28.43 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.85799Schaftfräserschaft6

28.43 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.95799Schaftfräserschaft6

26.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 65799Gerader Schaft6

31.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.163107Schaftfräserschaft8

29.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.263107Schaftfräserschaft8

31.25 €

1 6 Arbeitstage 6.363107Schaftfräserschaft8

31.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.463107Schaftfräserschaft8

25.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.563107Schaftfräserschaft8

33.36 €

1 6 Arbeitstage 6.663107Schaftfräserschaft8

32.60 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.763107Schaftfräserschaft8

28.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.969113Schaftfräserschaft8

31.01 €

1 6 Arbeitstage 769113Schaftfräserschaft8

32.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.169113Schaftfräserschaft8

34.64 €

1 6 Arbeitstage 7.269113Schaftfräserschaft8

34.64 €

1 6 Arbeitstage 7.369113Schaftfräserschaft8

34.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.469113Schaftfräserschaft8

32.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.569113Schaftfräserschaft8

35.62 €

1 6 Arbeitstage 7.675119Schaftfräserschaft8

35.62 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 7.775119Schaftfräserschaft8

35.62 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.875119Schaftfräserschaft8

35.62 €

1 6 Arbeitstage 7.975119Schaftfräserschaft8

30.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 875119Gerader Schaft8

36.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8.175125Schaftfräserschaft10

34.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.275125Schaftfräserschaft10

39.64 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 8.375125Schaftfräserschaft10

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiCN With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1

Technischer Support