Aquabohrer-EX Regelmäßig AQDEXR

Aquabohrer-EX Regelmäßig AQDEXR

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Carbide universal drill capable of stable high efficiency machining across a wide range of speeds from medium-low to high speed.
[Features]
· Shape of the new cutting edge greatly improves chip discharge performance.
· The cutting resistance is reduced to provide stable machining even on small machines.
· A special lubrication function film is provided on the surface layer of the AlCrSi coating.
· Longer life by improving lubricity and heat/abrasion resistance.
· The unique thinning shape increases biting and reduces cutting resistance.
[Applications]
· Ideal for thin work materials and small low-rigidity processing machines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXR0200
AQDEXR0210
AQDEXR0220
AQDEXR0230
AQDEXR0240
AQDEXR0250
AQDEXR0260
AQDEXR0270
AQDEXR0280
AQDEXR0290
AQDEXR0300
AQDEXR0310
AQDEXR0320
AQDEXR0330
AQDEXR0340
AQDEXR0350
AQDEXR0360
AQDEXR0370
AQDEXR0380
AQDEXR0390
AQDEXR0400
AQDEXR0410
AQDEXR0420
AQDEXR0430
AQDEXR0440
AQDEXR0450
AQDEXR0460
AQDEXR0470
AQDEXR0480
AQDEXR0490
AQDEXR0500
AQDEXR0510
AQDEXR0520
AQDEXR0530
AQDEXR0540
AQDEXR0550
AQDEXR0560
AQDEXR0570
AQDEXR0580
AQDEXR0590
AQDEXR0600
AQDEXR0610
AQDEXR0620
AQDEXR0630
AQDEXR0640
AQDEXR0650
AQDEXR0660
AQDEXR0670
AQDEXR0680
AQDEXR0690
AQDEXR0700
AQDEXR0710
AQDEXR0720
AQDEXR0730
AQDEXR0740
AQDEXR0750
AQDEXR0760
AQDEXR0770
AQDEXR0780
AQDEXR0790
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

89.32 €

1 6 Arbeitstage 21549Schaftfräserschaft3

89.32 €

1 6 Arbeitstage 2.11749Schaftfräserschaft3

89.32 €

1 6 Arbeitstage 2.21749Schaftfräserschaft3

89.32 €

1 6 Arbeitstage 2.31749Schaftfräserschaft3

89.32 €

1 6 Arbeitstage 2.41749Schaftfräserschaft3

89.32 €

1 6 Arbeitstage 2.51749Schaftfräserschaft3

89.32 €

1 6 Arbeitstage 2.61949Schaftfräserschaft3

89.32 €

1 6 Arbeitstage 2.71949Schaftfräserschaft3

89.32 €

1 6 Arbeitstage 2.81949Schaftfräserschaft3

93.76 €

1 6 Arbeitstage 2.91949Schaftfräserschaft3

89.32 €

1 6 Arbeitstage 31949Gerader Schaft3

100.98 €

1 6 Arbeitstage 3.12460Schaftfräserschaft4

96.14 €

1 6 Arbeitstage 3.22460Schaftfräserschaft4

96.14 €

1 6 Arbeitstage 3.32460Schaftfräserschaft4

96.14 €

1 6 Arbeitstage 3.42460Schaftfräserschaft4

96.14 €

1 6 Arbeitstage 3.52460Schaftfräserschaft4

100.98 €

1 6 Arbeitstage 3.62760Schaftfräserschaft4

100.98 €

1 6 Arbeitstage 3.72760Schaftfräserschaft4

100.98 €

1 6 Arbeitstage 3.82760Schaftfräserschaft4

106.24 €

1 6 Arbeitstage 3.92760Schaftfräserschaft4

100.98 €

1 6 Arbeitstage 42760Gerader Schaft4

113.54 €

1 6 Arbeitstage 4.13176Schaftfräserschaft5

108.39 €

1 6 Arbeitstage 4.23176Schaftfräserschaft5

108.39 €

1 6 Arbeitstage 4.33176Schaftfräserschaft5

113.54 €

1 6 Arbeitstage 4.43176Schaftfräserschaft5

108.39 €

1 6 Arbeitstage 4.53176Schaftfräserschaft5

115.59 €

1 6 Arbeitstage 4.63876Schaftfräserschaft5

115.59 €

1 6 Arbeitstage 4.73876Schaftfräserschaft5

115.59 €

1 6 Arbeitstage 4.83876Schaftfräserschaft5

115.59 €

1 6 Arbeitstage 4.93876Schaftfräserschaft5

115.59 €

1 6 Arbeitstage 53876Gerader Schaft5

122.89 €

1 6 Arbeitstage 5.13981Schaftfräserschaft6

122.89 €

1 6 Arbeitstage 5.23981Schaftfräserschaft6

122.89 €

1 6 Arbeitstage 5.33981Schaftfräserschaft6

122.89 €

1 6 Arbeitstage 5.43981Schaftfräserschaft6

129.08 €

1 6 Arbeitstage 5.53981Schaftfräserschaft6

128.04 €

1 6 Arbeitstage 5.64181Schaftfräserschaft6

128.04 €

1 6 Arbeitstage 5.74181Schaftfräserschaft6

128.04 €

1 6 Arbeitstage 5.84181Schaftfräserschaft6

128.04 €

1 6 Arbeitstage 5.94181Schaftfräserschaft6

128.04 €

1 6 Arbeitstage 64181Gerader Schaft6

134.33 €

1 6 Arbeitstage 6.14283Schaftfräserschaft7

128.15 €

1 6 Arbeitstage 6.24283Schaftfräserschaft7

128.15 €

1 6 Arbeitstage 6.34283Schaftfräserschaft7

128.15 €

1 6 Arbeitstage 6.44283Schaftfräserschaft7

134.20 €

1 6 Arbeitstage 6.54283Schaftfräserschaft7

95.29 €

1 6 Arbeitstage 6.64383Schaftfräserschaft7

95.29 €

1 6 Arbeitstage 6.74383Schaftfräserschaft7

95.29 €

1 6 Arbeitstage 6.84383Schaftfräserschaft7

95.29 €

1 6 Arbeitstage 6.94383Schaftfräserschaft7

95.29 €

1 6 Arbeitstage 74383Gerader Schaft7

101.87 €

1 6 Arbeitstage 7.14590Schaftfräserschaft8

106.91 €

1 6 Arbeitstage 7.24590Schaftfräserschaft8

106.91 €

1 6 Arbeitstage 7.34590Schaftfräserschaft8

101.87 €

1 6 Arbeitstage 7.44590Schaftfräserschaft8

101.87 €

1 6 Arbeitstage 7.54590Schaftfräserschaft8

111.23 €

1 6 Arbeitstage 7.64890Schaftfräserschaft8

111.23 €

1 6 Arbeitstage 7.74890Schaftfräserschaft8

106.20 €

1 6 Arbeitstage 7.84890Schaftfräserschaft8

106.20 €

1 6 Arbeitstage 7.94890Schaftfräserschaft8

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Technischer Support