Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 15 | 47 | Schaftfräserschaft | 3 | |
108.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 15 | 47 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
108.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 16 | 48 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
108.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 16 | 48 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
108.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 17 | 49 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
82.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 17 | 49 | Schaftfräserschaft | 3 | |
117.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 17 | 49 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
117.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 19 | 51 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
117.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 19 | 51 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
117.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 19 | 51 | Schaftfräserschaft | 3 | ||
89.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 19 | 51 | Gerader Schaft | 3 | ||
126.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 21 | 53 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
96.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 21 | 53 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
126.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 21 | 53 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
126.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
96.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
92.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
92.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
92.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
92.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 27 | 59 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
100.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 27 | 59 | Gerader Schaft | 4 | ||
99.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 27 | 71 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
108.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 27 | 71 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
99.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 31 | 75 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
99.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 31 | 75 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
108.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 31 | 75 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
106.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 31 | 75 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
106.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 31 | 75 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
106.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 33 | 77 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
106.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 33 | 77 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
115.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 38 | 82 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
112.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 38 | 82 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
122.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 38 | 82 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
112.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 38 | 82 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
117.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 38 | 82 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
122.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 38 | 82 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
117.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 41 | 85 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
117.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 41 | 85 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
117.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 41 | 85 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
117.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 41 | 85 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
128.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 41 | 85 | Gerader Schaft | 6 | ||
117.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 41 | 85 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
117.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 41 | 85 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
117.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 41 | 85 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
117.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 41 | 85 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
128.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 41 | 85 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
125.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | 43 | 87 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
125.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | 43 | 87 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
95.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 43 | 87 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
95.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 43 | 87 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
95.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 43 | 87 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
133.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | 45 | 89 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
133.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 45 | 89 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
133.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | 45 | 89 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
133.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | 45 | 89 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
101.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 45 | 89 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
138.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | 48 | 92 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
138.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | 48 | 92 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
138.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 48 | 92 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
138.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | 48 | 92 | Schaftfräserschaft | 8 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 140 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften