Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 2.5 | 38 | |
45.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 3 | 38 | ||
45.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 5 | 38 | ||
38.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 38 | ||
35.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 7 | 38 | ||
42.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 9 | 38 | ||
35.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 10 | 38 | ||
35.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 11 | 38 | ||
66.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.21 | 2.5 | 38 | ||
59.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.22 | 2.5 | 38 | ||
56.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.23 | 2.5 | 38 | |
63.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.24 | 2.5 | 38 | ||
59.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 2.5 | 38 | ||
53.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.26 | 2.5 | 38 | |
56.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.27 | 2.5 | 38 | ||
58.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.28 | 2.5 | 38 | |
53.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.29 | 2.5 | 38 | |
53.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.31 | 3 | 38 | |
61.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.32 | 3 | 38 | ||
53.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.33 | 3 | 38 | |
56.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.34 | 3 | 38 | ||
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.35 | 4 | 38 | |
56.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.36 | 4 | 38 | ||
61.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.37 | 4 | 38 | |
56.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.38 | 4 | 38 | ||
56.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.39 | 4 | 38 | ||
53.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.41 | 5 | 38 | |
53.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.42 | 5 | 38 | |
53.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.43 | 5 | 38 | |
53.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.44 | 5 | 38 | |
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.45 | 5 | 38 | |
53.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.46 | 5 | 38 | |
53.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.47 | 5 | 38 | |
53.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.48 | 5 | 38 | |
53.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.49 | 5 | 38 | ||
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.51 | 6 | 38 | |
56.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.52 | 6 | 38 | |
56.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.53 | 6 | 38 | ||
51.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.54 | 6 | 38 | ||
38.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.55 | 6 | 38 | |
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.56 | 6 | 38 | |
48.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.57 | 6 | 38 | ||
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.58 | 6 | 38 | |
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.59 | 6 | 38 | |
48.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.61 | 7 | 38 | ||
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.62 | 7 | 38 | |
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.63 | 7 | 38 | |
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.64 | 7 | 38 | |
38.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.65 | 7 | 38 | |
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.66 | 7 | 38 | |
58.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.67 | 7 | 38 | ||
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.68 | 7 | 38 | |
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.69 | 7 | 38 | |
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.71 | 9 | 38 | |
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.72 | 9 | 38 | |
51.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.73 | 9 | 38 | ||
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.74 | 9 | 38 | |
38.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 9 | 38 | |
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.76 | 9 | 38 | |
48.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.77 | 9 | 38 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A |
shank diameter Ds(mm) | 3 | tip angle(Degree) | 140 | Units Ordered(Book) | 1 |
Coating Details | AQEX Coating |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften