DLC-Fräser für Aluminium 2DLCM

DLC-Fräser für Aluminium 2DLCM
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
2DLCM1
2DLCM1.5
2DLCM2
2DLCM2.5
2DLCM3
2DLCM3.5
2DLCM4
2DLCM4.5
2DLCM5
2DLCM5.5
2DLCM6
2DLCM7
2DLCM8
2DLCM9
2DLCM10
2DLCM11
2DLCM12
2DLCM16
2DLCM20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Groove Cutting Edge Length L
(mm)

43.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1344013

52.58 €

1 6 Arbeitstage 1.544401.54

44.77 €

1 6 Arbeitstage 2644026

44.77 €

1 6 Arbeitstage 2.584402.58

42.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3864538

53.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5106453.510

53.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 411645411

57.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5116504.511

60.52 €

1 6 Arbeitstage 513650513

65.33 €

1 6 Arbeitstage 5.5136505.513

62.98 €

1 6 Arbeitstage 613650613

82.35 €

1 6 Arbeitstage 716860716

84.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 819860819

98.85 €

1 6 Arbeitstage 9191070919

101.68 €

1 6 Arbeitstage 102210701022

127.51 €

1 6 Arbeitstage 112212751122

101.57 €

1 7 Arbeitstage 122612751226

182.22 €

1 6 Arbeitstage 163216901632

292.80 €

1 6 Arbeitstage 2038201002038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating DLC Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support