Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | Interference Angle (Degree) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 0.5° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 2 | 0.4 | 9.76 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 0.4 | 8.21 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
40.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 2 | 0.5 | 9.70 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | |
40.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | 0.5 | 8.14 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
37.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 6 | 0.5 | 7.01 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
40.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 2 | 0.6 | 9.65 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | |
40.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 0.6 | 8.06 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
40.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 6 | 0.6 | 6.92 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
40.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 2 | 0.7 | 9.59 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | |
40.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 4 | 0.7 | 7.99 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
40.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 6 | 0.7 | 6.84 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 0.8 | 7.90 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 6 | 0.8 | 6.75 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 0.8 | 5.88 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
44.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1 | 6.55 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | ||
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1 | 5.69 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1 | 5.03 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1 | 4.5 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 60 | 16 | 1 | 3.72 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | 1.2 | 6.35 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | 1.2 | 5.48 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | 1.2 | 4.31 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 6 | 1.5 | 6.01 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 12 | 1.5 | 4 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 60 | 16 | 1.5 | 3.27 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | |
42.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 60 | 20 | 1.5 | 2.77 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | No Interference | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 50 | 8 | 2 | 4.5 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
51.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 50 | 12 | 2 | 3.43 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | ||
42.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 60 | 16 | 2 | 2.77 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | No Interference | |
44.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 60 | 20 | 2 | 2.32 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | No Interference | ||
42.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 70 | 25 | 2 | 1.93 | 26.07 | 27.24 | No Interference | No Interference | |
49.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 12 | 3 | 4.5 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
49.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 20 | 3 | 3.17 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | 26.54 | |
49.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 25 | 3 | 2.68 | 26.07 | 27.24 | 29.91 | No Interference | |
48.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 60 | 12 | 4 | 3.43 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
48.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 60 | 16 | 4 | 2.77 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | No Interference | |
48.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 60 | 20 | 4 | 2.32 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | No Interference | |
48.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 70 | 25 | 4 | 1.93 | 26.07 | 27.24 | No Interference | No Interference | |
48.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 70 | 30 | 4 | 1.65 | 31.28 | 32.68 | No Interference | No Interference | |
48.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 80 | 35 | 4 | 1.44 | 36.5 | 38.13 | No Interference | No Interference |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Geringe Torsion (15˚ bis 25˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften