AG-Fräser, Kugel 2ARGE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2AGRE0.5
2AGRE1
2AGRE1.5
2AGRE2
2AGRE2.5
2AGRE3
2AGRE3.5
2AGRE4
2AGRE4.5
2AGRE5
2AGRE5.5
2AGRE6
2AGRE6.5
2AGRE7
2AGRE7.5
2AGRE8
2AGRE9
2AGRE10
2AGRE12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

81.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.525561

68.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 146062

51.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.567063

70.81 €

1 6 Arbeitstage 288064

53.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5108065

63.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3129066

59.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.51410067

71.65 €

1 7 Arbeitstage 41610088

86.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.51811089

99.19 €

1 6 Arbeitstage 5201101010

89.48 €

1 6 Arbeitstage 5.5221201011

89.93 €

1 6 Arbeitstage 6241201212

107.63 €

1 6 Arbeitstage 6.5261401213

111.64 €

1 6 Arbeitstage 7281401214

133.79 €

1 6 Arbeitstage 7.5301501615

115.85 €

1 6 Arbeitstage 8321501616

153.77 €

1 6 Arbeitstage 9361501618

133.40 €

1 6 Arbeitstage 10401602020

241.43 €

1 6 Arbeitstage 12.5501802525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut R Precision(μm) +0.02 ~-0.01
With/Without Torsion Available

Technischer Support