• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DLC-Fräser, scharfe Ecke, 2-schneidig 2DLCSC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2DLCSC1
2DLCSC1.5
2DLCSC2
2DLCSC2.5
2DLCSC3
2DLCSC3.5
2DLCSC4
2DLCSC4.5
2DLCSC5
2DLCSC6
2DLCSC7
2DLCSC8
2DLCSC9
2DLCSC10
2DLCSC11
2DLCSC12
2DLCSC16
2DLCSC20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

47.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 134401

43.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.544401.5

49.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 264402

42.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.584402.5

42.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 386453

53.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5106453.5

60.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4116454

57.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5116504.5

64.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5136505

62.98 €

1 6 Arbeitstage 6136506

75.26 €

1 6 Arbeitstage 7168607

81.68 €

1 6 Arbeitstage 8198608

103.58 €

1 6 Arbeitstage 91910709

103.80 €

1 6 Arbeitstage 1022107010

134.13 €

1 6 Arbeitstage 1122127511

97.01 €

1 6 Arbeitstage 1226127512

182.22 €

1 6 Arbeitstage 1632169016

292.80 €

1 6 Arbeitstage 20382010020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating DLC Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support