Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GSXSLT0100C-1.5D |
GSXSLT0150C-1.5D |
GSXSLT0200C-1.5D |
GSXSLT0250C-1.5D |
GSXSLT0300C-1.5D |
GSXSLT0400C-1.5D |
GSXSLT0500C-1.5D |
GSXSLT0600C-1.5D |
GSXSLT0700C-1.5D |
GSXSLT0800C-1.5D |
GSXSLT0900C-1.5D |
GSXSLT1000C-1.5D |
GSXSLT1200C-1.5D |
GSXSLT1600C-1.5D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 40 | 1 | ||
44.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 40 | 1.5 | ||
37.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 40 | 2 | ||
37.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 3.8 | 4 | 40 | 2.5 | ||
45.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 45 | 3 | ||
52.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 45 | 4 | ||
64.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 5 | ||
61.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 50 | 6 | ||
92.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 11 | 8 | 60 | 7 | ||
78.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 60 | 8 | ||
107.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 14 | 10 | 70 | 9 | ||
91.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 70 | 10 | ||
126.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 75 | 12 | ||
250.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 16 | 90 | 16 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften