Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 6 | 50 | |
36.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 6 | 50 | |
34.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 7 | 6 | 50 | ||
34.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7 | 6 | 50 | |
30.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 50 | |
30.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 12 | 8 | 60 | |
37.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 8 | 60 | |
34.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 8 | 60 | ||
30.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
30.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 8 | 60 | |
34.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
33.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 20 | 10 | 65 | |
28.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 10 | 65 | |
33.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 20 | 10 | 65 | |
33.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 10 | 65 | |
44.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 25 | 10 | 75 | ||
38.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 75 | |
38.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 25 | 10 | 75 | |
44.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
50.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 80 | |
50.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 80 | |
62.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 35 | 16 | 90 | |
68.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 16 | 90 | |
69.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 95 | |
75.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 95 | |
91.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | 40 | 20 | 105 | |
91.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 20 | 105 | |
110.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 45 | 20 | 110 | ||
110.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 110 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiAlN |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften