G Spiralgewindebohrer GSP

G Spiralgewindebohrer GSP
  • Mengenrabatt
From general steel to difficult-to-cut materials, this coated tap allows high-speed, high-efficiency threading of blind holes.
[Features]
· A tap that adopts powdered high-speed steel with excellent wear resistance and has a TiN coated surface.
· It has a stable life using high-speed, high-precision threading.
· Special relief prevents over-cutting due to excessive advancement of the tap.
[Applications]
· High-speed, high-efficiency threading of through holes on materials ranging from general steel to difficult-to-cut materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GSP8M1.25

Teilenummer
GSP8M1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M8 Pitch, Number of Threading(mm) 1.25
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Legierung work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Gusseisen (FC) / Kupfer (Cu) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)
Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Surface Treatment TiN Overall Length (L)(mm) 70 shank diameter Ds(mm) 6.2
Class TAP Limit G7 Thread Length l(mm) 8.75 Number of Grooves Flutes 3
Under-head Length Ln(mm) 34 Neck diameter dn(mm) 6 Model Type(Type) 3
Quantity of units ordered(piece) 1

Technischer Support