• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DLC-Fräser, kugelförmig 2DLCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2DLCR0.5
2DLCR0.75
2DLCR1
2DLCR1.5
2DLCR1.25
2DLCR2
2DLCR2.5
2DLCR3
2DLCR3.5
2DLCR4
2DLCR4.5
2DLCR5
2DLCR5.5
2DLCR6.5
2DLCR7
2DLCR7.5
2DLCR8
2DLCR9
2DLCR10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Under-head Length ℓ2
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Outer Diameter Tolerance
(mm)

75.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.550340~-0.033110

78.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.752.550440~-0.0341.510

86.23 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1360560~-0.035215

79.04 €

1 6 Arbeitstage 1.54.580860~-0.038315

78.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.25460660~-0.0362.515

79.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26801260~-0.0312415

89.28 €

1 6 Arbeitstage 2.57.5901460~-0.0314515

93.98 €

1 6 Arbeitstage 39100-60~-0.03-6-

112.98 €

1 6 Arbeitstage 3.5111002080~-0.0320720

121.48 €

1 6 Arbeitstage 412100-80~-0.03-8-

108.29 €

1 6 Arbeitstage 4.51412025100~-0.0325920

101.71 €

1 6 Arbeitstage 515120-100~-0.03-10-

144.26 €

1 6 Arbeitstage 5.51712030120~-0.03301120

164.80 €

1 6 Arbeitstage 6.52016035160~-0.03351320

213.09 €

1 6 Arbeitstage 72116038160~-0.033814-

227.87 €

1 6 Arbeitstage 7.52316040160~-0.03401520

257.22 €

1 6 Arbeitstage 824160-160~-0.03-16-

356.75 €

1 6 Arbeitstage 92718050200~-0.04501820

390.41 €

1 6 Arbeitstage 1030180-200~-0.04-20-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating DLC Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut

Technischer Support