Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GSBH20020SF |
GSBH20030SF |
GSBH20050SF |
GSBH20075SF |
GSBH20100SF |
GSBH20125SF |
GSBH20150SF |
GSBH20200SF |
GSBH20250SF |
GSBH20300SF |
GSBH20400SF |
GSBH20500SF |
GSBH20600SF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | O.D. Dc (mm) | Outer Diameter Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.6 | 4 | 0.4 | 10 | ||
118.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 50 | 0.9 | 4 | 0.6 | 10 | ||
88.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 50 | 1.5 | 4 | 1 | 10 | ||
96.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 1.5 | 50 | 2.3 | 4 | 1.5 | 10 | ||
89.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 60 | 3 | 6 | 2 | 15 | ||
96.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 2.5 | 60 | 3.8 | 6 | 2.5 | 15 | ||
101.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 60 | 4.5 | 6 | 3 | 15 | ||
96.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 70 | 6 | 6 | 4 | 15 | ||
105.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 80 | 7.5 | 6 | 5 | 15 | ||
109.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 80 | - | 6 | 6 | - | ||
99.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 90 | - | 8 | 8 | - | ||
126.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 100 | - | 10 | 10 | - | ||
164.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 110 | - | 12 | 12 | - |
Loading...
Type | Kugel | work material | Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
O.D. Dc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften