Taflet - S TFS

Taflet - S TFS
A roll type tap that does not expel chips.
[Features]
· The TAFLET series uses workpiece plastic fluidity to raise screw threads and create female threads.
· It does not produce chips and provides stable screw accuracy.
· The fiber flow of the material is not interrupted and therefore the strength of the female threads is strong.
[Applications]
· Ideal for rolled threading of non-ferrous metals such as aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFS1.4M0.3X4XP
TFS1.7M0.35X4XP
TFS2M0.4X4XB
TFS2M0.4X4XP
TFS2.3M0.4X4XB
TFS2.3M0.4X4XP
TFS2.5M0.45X4XB
TFS2.5M0.45X4XP
TFS2.6M0.45X4XB
TFS2.6M0.45X4XP
TFS3M0.5X5XB
TFS3M0.5X5XP
TFS3.5M0.6X5XB
TFS3.5M0.6X5XP
TFS4M0.7X6XB
TFS4M0.7X6XP
TFS5M0.8X6XB
TFS5M0.8X6XP
TFS6M1X7XB
TFS6M1X7XP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Hole type Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Model Type
(Type)

21.79 €

10 6 Arbeitstage M1.40.34PFür Durchgangsbohrung343471

20.35 €

10 6 Arbeitstage M1.70.354PFür Durchgangsbohrung363481

17.94 €

10 6 Arbeitstage M20.42PFür Blindloch403491

17.94 €

10 6 Arbeitstage M20.44PFür Durchgangsbohrung403491

16.90 €

10 6 Arbeitstage M2.30.42PFür Blindloch423492

16.90 €

10 6 Arbeitstage M2.30.44PFür Durchgangsbohrung423491

16.90 €

10 6 Arbeitstage M2.50.452PFür Blindloch4434102

16.90 €

10 6 Arbeitstage M2.50.454PFür Durchgangsbohrung4434101

15.83 €

10 6 Arbeitstage M2.60.452PFür Blindloch4434102

15.83 €

10 6 Arbeitstage M2.60.454PFür Durchgangsbohrung4434101

14.58 €

10 6 Arbeitstage M30.52PFür Blindloch4645112

14.58 €

10 6 Arbeitstage M30.54PFür Durchgangsbohrung4645111

14.58 €

10 6 Arbeitstage M3.50.62PFür Blindloch4845112

14.58 €

10 6 Arbeitstage M3.50.64PFür Durchgangsbohrung4845111

14.58 €

10 6 Arbeitstage M40.72PFür Blindloch5256122

14.58 €

10 6 Arbeitstage M40.74PFür Durchgangsbohrung5256121

15.83 €

10 6 Arbeitstage M50.82PFür Blindloch605.56132

15.83 €

10 6 Arbeitstage M50.84PFür Durchgangsbohrung605.56131

17.27 €

10 6 Arbeitstage M612PFür Blindloch6267144

17.27 €

10 6 Arbeitstage M614PFür Durchgangsbohrung6267143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type HSS-Stahl work material Kupfer (Cu) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)
Tap Type Rollgewindebohrer Coating Y/N N/A Radial Count Radial(Quantity) 4
Quantity of units ordered(piece) 10

Technischer Support