• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelringschlüsselsatz

Doppelringschlüsselsatz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Offset angle of 45°x 6° that allows maximum torque transfer.
· Sizes are indicated in large and easy-to-see embossing forging.
· The size of the resin molded tray is 445 x 185 x 52 mm.
· Can be used for reaching bolts and nuts in recessed locations and can be used also with the head turned upside down.
· I-type sectional structure is used, making it lightweight and resistant to bending.
· The box part has KTC's original Power Fit shape.
[Applications]
· Ideal for maintenance of machinery and equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TM506
TM508
TM510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(Point)
Set Containing Number
(pc.)
Trusco Code Mass
(g/Set)

127.26 €

1 6 Arbeitstage 179 ~ 3348×10 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×24--6--

114.49 €

1 6 Arbeitstage 179 ~ 3348×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24--8--

151.08 €

1 6 Arbeitstage -5.5×7 / 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24 / 24×27M5-05507、0810、1012、1113、1214、1417、1719、1921、2224、242710-307-61482300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelringschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45×6 Single Product/Set Classification Produktsatz

Technischer Support