Hartmetall, extralang mit Schmieröffnung für hochgradig harte Metallgussformen FTO-H-GDXL

Hartmetall, extralang mit Schmieröffnung für hochgradig harte Metallgussformen FTO-H-GDXL
Achieves 20D deep drilling of high hardness mold materials (45 to 55 HRC) with high stability, long life, and high efficiency

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FTO-H-GDXL-6X20D
FTO-H-GDXL-8X20D
FTO-H-GDXL-10X20D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

227.50 €

1 6 Arbeitstage 614019068568760

283.83 €

1 6 Arbeitstage 818023088568780

347.75 €

1 6 Arbeitstage 10230280108568800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material High hardness steel Tool Material Type Carbid Shank Type Straight shank
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole Verfügbar
Tip angle(°) 140 Thinning Available Type 20D or Less
Coating Details FX Coating

Technischer Support