• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pulver-HSS für Hochgeschwindigkeits-Verarbeitung mit Ölöffnung, Stumpfausführung VP-HO-GDS

Pulver-HSS für Hochgeschwindigkeits-Verarbeitung mit Ölöffnung, Stumpfausführung VP-HO-GDS
Powdered high-speed steel + V coating with an oil hole allow high speed machining that can exceed the power of carbide drills

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-HO-GDS-6
VP-HO-GDS-6.1
VP-HO-GDS-6.2
VP-HO-GDS-6.3
VP-HO-GDS-6.4
VP-HO-GDS-6.5
VP-HO-GDS-6.6
VP-HO-GDS-6.7
VP-HO-GDS-6.8
VP-HO-GDS-6.9
VP-HO-GDS-7
VP-HO-GDS-7.1
VP-HO-GDS-7.2
VP-HO-GDS-7.3
VP-HO-GDS-7.4
VP-HO-GDS-7.5
VP-HO-GDS-7.6
VP-HO-GDS-7.7
VP-HO-GDS-7.8
VP-HO-GDS-7.9
VP-HO-GDS-8
VP-HO-GDS-8.1
VP-HO-GDS-8.2
VP-HO-GDS-8.3
VP-HO-GDS-8.4
VP-HO-GDS-8.5
VP-HO-GDS-8.6
VP-HO-GDS-8.7
VP-HO-GDS-8.8
VP-HO-GDS-8.9
VP-HO-GDS-9
VP-HO-GDS-9.1
VP-HO-GDS-9.2
VP-HO-GDS-9.3
VP-HO-GDS-9.4
VP-HO-GDS-9.5
VP-HO-GDS-9.6
VP-HO-GDS-9.7
VP-HO-GDS-9.8
VP-HO-GDS-9.9
VP-HO-GDS-10
VP-HO-GDS-10.1
VP-HO-GDS-10.2
VP-HO-GDS-10.3
VP-HO-GDS-10.4
VP-HO-GDS-10.5
VP-HO-GDS-10.6
VP-HO-GDS-10.7
VP-HO-GDS-10.8
VP-HO-GDS-10.9
VP-HO-GDS-11
VP-HO-GDS-11.1
VP-HO-GDS-11.2
VP-HO-GDS-11.3
VP-HO-GDS-11.4
VP-HO-GDS-11.5
VP-HO-GDS-11.6
VP-HO-GDS-11.7
VP-HO-GDS-11.8
VP-HO-GDS-11.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

85.58 €

1 6 Arbeitstage 62872Straight shank68594560

86.67 €

1 6 Arbeitstage 6.13175Schaftfräserschaft68594561

86.67 €

1 6 Arbeitstage 6.23175Schaftfräserschaft68594562

86.67 €

1 6 Arbeitstage 6.33175Schaftfräserschaft68594563

86.67 €

1 6 Arbeitstage 6.43175Schaftfräserschaft68594564

86.67 €

1 6 Arbeitstage 6.53175Schaftfräserschaft68594565

86.67 €

1 6 Arbeitstage 6.63175Schaftfräserschaft78594566

86.67 €

1 6 Arbeitstage 6.73175Schaftfräserschaft78594567

86.67 €

1 6 Arbeitstage 6.83478Schaftfräserschaft78594568

86.67 €

1 6 Arbeitstage 6.93478Schaftfräserschaft78594569

86.67 €

1 6 Arbeitstage 73478Straight shank78594570

87.21 €

1 6 Arbeitstage 7.13478Schaftfräserschaft88594571

87.21 €

1 6 Arbeitstage 7.23478Schaftfräserschaft88594572

87.21 €

1 6 Arbeitstage 7.33478Schaftfräserschaft88594573

87.21 €

1 6 Arbeitstage 7.43478Schaftfräserschaft88594574

87.21 €

1 6 Arbeitstage 7.53478Schaftfräserschaft88594575

87.21 €

1 6 Arbeitstage 7.63781Schaftfräserschaft88594576

87.21 €

1 6 Arbeitstage 7.73781Schaftfräserschaft88594577

87.21 €

1 6 Arbeitstage 7.83781Schaftfräserschaft88594578

87.21 €

1 6 Arbeitstage 7.93781Schaftfräserschaft88594579

87.21 €

1 6 Arbeitstage 83781Straight shank88594580

88.83 €

1 6 Arbeitstage 8.13787Schaftfräserschaft98594581

88.83 €

1 6 Arbeitstage 8.23787Schaftfräserschaft98594582

88.83 €

1 6 Arbeitstage 8.33787Schaftfräserschaft98594583

88.83 €

1 6 Arbeitstage 8.43787Schaftfräserschaft98594584

88.83 €

1 6 Arbeitstage 8.53787Schaftfräserschaft98594585

89.38 €

1 6 Arbeitstage 8.64090Schaftfräserschaft98594586

89.38 €

1 6 Arbeitstage 8.74090Schaftfräserschaft98594587

89.38 €

1 6 Arbeitstage 8.84090Schaftfräserschaft98594588

89.38 €

1 6 Arbeitstage 8.94090Schaftfräserschaft98594589

89.38 €

1 6 Arbeitstage 94090Straight shank98594590

89.92 €

1 6 Arbeitstage 9.14090Schaftfräserschaft108594591

89.92 €

1 6 Arbeitstage 9.24090Schaftfräserschaft108594592

89.92 €

1 6 Arbeitstage 9.34090Schaftfräserschaft108594593

89.92 €

1 6 Arbeitstage 9.44090Schaftfräserschaft108594594

89.92 €

1 6 Arbeitstage 9.54090Schaftfräserschaft108594595

91.00 €

1 6 Arbeitstage 9.64393Schaftfräserschaft108594596

91.00 €

1 6 Arbeitstage 9.74393Schaftfräserschaft108594597

91.00 €

1 6 Arbeitstage 9.84393Schaftfräserschaft108594598

91.00 €

1 6 Arbeitstage 9.94393Schaftfräserschaft108594599

91.00 €

1 6 Arbeitstage 104393Straight shank108594600

93.17 €

1 6 Arbeitstage 10.143100Schaftfräserschaft118594601

93.17 €

1 6 Arbeitstage 10.243100Schaftfräserschaft118594602

93.17 €

1 6 Arbeitstage 10.343100Schaftfräserschaft118594603

93.17 €

1 6 Arbeitstage 10.443100Schaftfräserschaft118594604

93.17 €

1 6 Arbeitstage 10.543100Schaftfräserschaft118594605

94.79 €

1 6 Arbeitstage 10.643100Schaftfräserschaft118594606

94.79 €

1 6 Arbeitstage 10.747104Schaftfräserschaft118594607

94.79 €

1 6 Arbeitstage 10.847104Schaftfräserschaft118594608

94.79 €

1 6 Arbeitstage 10.947104Schaftfräserschaft118594609

94.79 €

1 6 Arbeitstage 1147104Straight shank118594610

96.42 €

1 6 Arbeitstage 11.147104Schaftfräserschaft128594611

96.42 €

1 6 Arbeitstage 11.247104Schaftfräserschaft128594612

96.42 €

1 6 Arbeitstage 11.347104Schaftfräserschaft128594613

96.42 €

1 6 Arbeitstage 11.447104Schaftfräserschaft128594614

96.42 €

1 6 Arbeitstage 11.547104Schaftfräserschaft128594615

98.04 €

1 6 Arbeitstage 11.647104Schaftfräserschaft128594616

98.04 €

1 6 Arbeitstage 11.747104Schaftfräserschaft128594617

98.04 €

1 6 Arbeitstage 11.847104Schaftfräserschaft128594618

98.04 €

1 6 Arbeitstage 11.951108Schaftfräserschaft128594619

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole Verfügbar Tip angle(°) 120
Thinning R Type Coating Details V coated

Technischer Support