Hersteller-Teilenummer: V-DR-SFT-M4X0.7
Marke: OSG
Preis: 50.11 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V-DR-SFT-M4X0.7
Screw Types | Meter | Nominal | M4 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) |
Tap Type | Spiralgewindebohrer | Coating Y/N | N/A | Coating Type | TiCN |
L(mm) | 65 | Accuracy | OH3 | Length under neck(mm) | 21 |
Shank diameter(mm) | 5 | Number of Grooves | 2 | Drill Diameter | 3.35 |
Thread Length(mm) | 4.9 | Tool No. | 22583 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer Bohrhahnserie mit Bohrer V-DR-SFT, die Teilenummer ist V-DR-SFT-M4X0.7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V-DR-SFT-M4X0.7.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften