Vorbohrer TIN-NC-LDS

Vorbohrer TIN-NC-LDS
  • Mengenrabatt
TiN coating enables higher speed and longer service life compared to NC-LDS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-NC-LDS-3X60
TIN-NC-LDS-3X90
TIN-NC-LDS-3X120
TIN-NC-LDS-4X60
TIN-NC-LDS-4X90
TIN-NC-LDS-4X120
TIN-NC-LDS-6X90
TIN-NC-LDS-6X120
TIN-NC-LDS-8X60
TIN-NC-LDS-8X90
TIN-NC-LDS-8X120
TIN-NC-LDS-10X60
TIN-NC-LDS-10X90
TIN-NC-LDS-10X120
TIN-NC-LDS-12X60
TIN-NC-LDS-12X90
TIN-NC-LDS-12X120
TIN-NC-LDS-16X90
TIN-NC-LDS-20X90
TIN-NC-LDS-25X90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter
(mm)

21.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60363703348111.5

21.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90363603348111.1

21.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12036365334811-

22.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60463704454151.7

22.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90463604454151.3

22.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12046365445415-

28.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90663606672201.5

28.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12066365667220-

35.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60863708881261.9

35.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90863608881261.6

35.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12086365888126-

51.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6010637101093302.1

51.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9010636101093302.1

51.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1201063660109330-

75.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60126371212108362.1

75.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90126361212108362.1

75.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12012636621210836-

106.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90166361616118413

148.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 90206361820132533

213.00 €

1 6 Arbeitstage 90256362025151603

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN

Technischer Support