Vorbohrer, Hartmetall FX-Beschichtung FX-LDS

Vorbohrer, Hartmetall FX-Beschichtung FX-LDS
90° des Spitzenwinkels mit FX-Beschichtung, Hartmetall führender Bohrer. Er ermöglicht hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-LDS-16X90
FX-LDS-20X90
FX-LDS-25X90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)

357.80 €

1 6 Arbeitstage 1685615161611841

627.80 €

1 6 Arbeitstage 2085615202013246

936.40 €

1 6 Arbeitstage 2585615252515153

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 90 work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN Minimum Pilot Hole Diameter(mm) 5

Technischer Support