• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-Schneiden-Fräser für Spiralanwendungen (für Kupfer- und Aluminium-Legierungen) CA-SCC

2-Schneiden-Fräser für Spiralanwendungen (für Kupfer- und Aluminium-Legierungen) CA-SCC
  • Mengenrabatt
Adopts a sharp, torsion blade to achieve a clean machined surface free of burrs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA-SCC-0.8X45X3
CA-SCC-0.8X45X4
CA-SCC-1X45X6
CA-SCC-1X45X8
CA-SCC-1X45X10
CA-SCC-1X45X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

81.19 €

1 6 Arbeitstage 0.81.13850128330.850

87.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81.64850128440.850

93.69 €

1 6 Arbeitstage 12.5685013066160

108.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.5885013088170

115.92 €

1 6 Arbeitstage 14.510850131010180

135.96 €

1 6 Arbeitstage 15.512850131212190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Tip angle (θ) 90 work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Half Angle of Taper(Degree) 45

Technischer Support