Teilenummer
|
---|
CA-LS-SCC-0.8X45X3 |
CA-LS-SCC-0.8X45X4 |
CA-LS-SCC-1X45X6 |
CA-LS-SCC-1X45X8 |
CA-LS-SCC-1X45X10 |
CA-LS-SCC-1X45X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Large End Diameter (mm) | Tool No. | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.1 | 3 | 8501883 | 3 | 0.8 | 80 | |
99.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 4 | 8501884 | 4 | 0.8 | 100 | |
104.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 6 | 8501906 | 6 | 1 | 100 | |
98.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3.5 | 8 | 8501908 | 8 | 1 | 130 | ||
140.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 4.5 | 10 | 8501910 | 10 | 1 | 150 | ||
165.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 5.5 | 12 | 8501912 | 12 | 1 | 160 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Tip angle (θ) | 90 | work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Half Angle of Taper(Degree) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Large End Diameter(mm)
Tool No.
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften