• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-schneidig, extralange Ausführung FX-MG-EXDL

2-schneidig, extralange Ausführung FX-MG-EXDL
  • Mengenrabatt
General purpose type 2-flute ultra-long blade end mill with FX coating for excellent heat resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-MG-EXDL-3
FX-MG-EXDL-4
FX-MG-EXDL-5
FX-MG-EXDL-6
FX-MG-EXDL-8
FX-MG-EXDL-10
FX-MG-EXDL-12
FX-MG-EXDL-13
FX-MG-EXDL-14
FX-MG-EXDL-15
FX-MG-EXDL-16
FX-MG-EXDL-17
FX-MG-EXDL-18
FX-MG-EXDL-19
FX-MG-EXDL-20
FX-MG-EXDL-22
FX-MG-EXDL-24
FX-MG-EXDL-25
FX-MG-EXDL-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
work material Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

67.46 €

1 6 Arbeitstage 3General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]206608542830

88.06 €

1 6 Arbeitstage 4General steel[○] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]326708542840

80.34 €

1 6 Arbeitstage 5General steel[○] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]406808542850

87.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]406808542860

130.54 €

1 6 Arbeitstage 8General steel[○] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]6381108542880

133.25 €

1 6 Arbeitstage 10General steel[○] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]75101258542900

171.17 €

1 6 Arbeitstage 12General steel[○] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]90121508542920

315.82 €

1 6 Arbeitstage 13General steel[○] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]95161608542930

332.04 €

1 6 Arbeitstage 14General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]95161608542940

369.42 €

1 6 Arbeitstage 15General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]95161608542950

379.17 €

1 6 Arbeitstage 16General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]95161608542960

535.71 €

1 6 Arbeitstage 17General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]95201808542970

535.71 €

1 6 Arbeitstage 18General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]95201808542980

552.50 €

1 6 Arbeitstage 19General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]100201808542990

552.50 €

1 6 Arbeitstage 20General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]100201808543000

749.16 €

1 6 Arbeitstage 22General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]106252008543020

790.82 €

1 6 Arbeitstage 24General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]106252008543040

790.82 €

1 6 Arbeitstage 25General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]106252008543050

1,218.75 €

1 6 Arbeitstage 30General steel[◎] / Wärmebehandelter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]112322258543100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch Coating TiAlN
Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support