• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-schneidig, kurze Ausführung DLC-EDS

2-schneidig, kurze Ausführung DLC-EDS
  • Mengenrabatt
End mill featuring an original ultra-smooth new DLC coating. Demonstrates its abilities when used with rolled aluminum alloys, etc., where welding is a problem.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DLC-EDS-0.5
DLC-EDS-0.6
DLC-EDS-0.8
DLC-EDS-1
DLC-EDS-1.2
DLC-EDS-1.4
DLC-EDS-1.5
DLC-EDS-1.6
DLC-EDS-1.8
DLC-EDS-2
DLC-EDS-2.5
DLC-EDS-3
DLC-EDS-4
DLC-EDS-5
DLC-EDS-6
DLC-EDS-7
DLC-EDS-8
DLC-EDS-9
DLC-EDS-10
DLC-EDS-11
DLC-EDS-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

60.52 €

1 6 Arbeitstage 0.514408528005

60.52 €

1 6 Arbeitstage 0.61.24408528006

60.52 €

1 6 Arbeitstage 0.81.64408528008

47.49 €

1 6 Arbeitstage 124408528010

60.52 €

1 6 Arbeitstage 1.22.44408528012

60.52 €

1 6 Arbeitstage 1.42.84408528014

47.15 €

1 6 Arbeitstage 1.534408528015

60.52 €

1 6 Arbeitstage 1.63.24408528016

60.52 €

1 6 Arbeitstage 1.83.64408528018

46.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 244408528020

46.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.554408528025

46.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 364408528030

54.23 €

1 6 Arbeitstage 486458528038

58.38 €

1 6 Arbeitstage 5106508528040

60.52 €

1 6 Arbeitstage 6126508528042

71.75 €

1 6 Arbeitstage 7148608528044

78.33 €

1 6 Arbeitstage 8168608528046

99.08 €

1 6 Arbeitstage 91810708528048

96.93 €

1 6 Arbeitstage 102010708528050

94.79 €

1 6 Arbeitstage 112212758528051

98.04 €

1 6 Arbeitstage 122412758528052

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating DLC Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support