Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WX-G-EDSS-1 |
WX-G-EDSS-1.2 |
WX-G-EDSS-1.5 |
WX-G-EDSS-1.8 |
WX-G-EDSS-2 |
WX-G-EDSS-2.5 |
WX-G-EDSS-2.8 |
WX-G-EDSS-3 |
WX-G-EDSS-3.5 |
WX-G-EDSS-4 |
WX-G-EDSS-4.5 |
WX-G-EDSS-5 |
WX-G-EDSS-5.5 |
WX-G-EDSS-6 |
WX-G-EDSS-7 |
WX-G-EDSS-8 |
WX-G-EDSS-9 |
WX-G-EDSS-10 |
WX-G-EDSS-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 40 | 3019010 | |
35.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 40 | 3019012 | |
35.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 40 | 3019015 | |
35.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 2.7 | 4 | 40 | 3019018 | |
35.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 40 | 3019020 | |
35.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 3.7 | 4 | 40 | 3019025 | |
70.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 4.2 | 4 | 40 | 3019028 | |
44.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 3019030 | |
70.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 5.3 | 6 | 50 | 3019035 | |
46.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 50 | 3019040 | |
79.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 6.8 | 6 | 50 | 3019045 | |
49.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 3019050 | |
82.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 8.3 | 6 | 50 | 3019055 | |
51.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 50 | 3019060 | |
100.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 11 | 8 | 60 | 3019070 | |
76.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 60 | 3019080 | |
49.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 14 | 10 | 70 | 3019090 | |
93.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 70 | 3019100 | |
126.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 75 | 3019120 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften