• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-schneidig, Stumpfausführung verwendet zum Rillenfräsen WX-SHTSS

3-schneidig, Stumpfausführung verwendet zum Rillenfräsen WX-SHTSS
  • Mengenrabatt
End mill that enables continuous grooving after plunging without preprocessing. Number of tools in the magazine can be reduced.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX-SHTSS-3
WX-SHTSS-3.5
WX-SHTSS-4
WX-SHTSS-4.5
WX-SHTSS-5
WX-SHTSS-5.5
WX-SHTSS-6
WX-SHTSS-6.5
WX-SHTSS-7
WX-SHTSS-7.5
WX-SHTSS-8
WX-SHTSS-8.5
WX-SHTSS-9
WX-SHTSS-9.5
WX-SHTSS-10
WX-SHTSS-11
WX-SHTSS-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

49.08 €

1 6 Arbeitstage 34.56503017030

50.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.55.36503017035

50.94 €

1 6 Arbeitstage 466503017040

54.59 €

1 6 Arbeitstage 4.56.86503017045

54.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.56503017050

56.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.58.36503017055

56.45 €

1 6 Arbeitstage 696503017060

65.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.59.88603017065

65.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 710.58603017070

72.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.511.38603017075

72.97 €

1 6 Arbeitstage 8128603017080

79.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.512.810703017085

79.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 913.510703017090

84.77 €

1 6 Arbeitstage 9.514.310703017095

84.77 €

1 6 Arbeitstage 101510703017100

92.62 €

1 6 Arbeitstage 1116.512753017110

92.62 €

1 6 Arbeitstage 121812753017120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Leistungsstarke Helix (45° bis 60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support