Teilenummer
|
---|
MG-EXML-3 |
MG-EXML-4 |
MG-EXML-5 |
MG-EXML-5X50 |
MG-EXML-6 |
MG-EXML-6X50 |
MG-EXML-8 |
MG-EXML-8X50 |
MG-EXML-10 |
MG-EXML-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | 6 | 60 | 8539356 | ||
81.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 32 | 6 | 70 | 8539358 | ||
96.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 6 | 80 | 8539360 | |
108.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 6 | 90 | - | ||
102.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 40 | 6 | 80 | 8539362 | ||
120.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 6 | 90 | - | ||
118.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 63 | 8 | 110 | 8539366 | ||
159.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | 10 | 95 | - | ||
151.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 10 | 125 | 8539370 | ||
211.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 90 | 12 | 150 | 8539374 |
Loading...
work material | General steel / Wärmebehandelter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standardspirale (30 bis 40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften