• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

4-schneidig, kurz (starkes Schwerschnittmodell / ungleichmäßige Gewindeausführung) NEO-PHS

4-schneidig, kurz (starkes Schwerschnittmodell / ungleichmäßige Gewindeausführung) NEO-PHS
  • Mengenrabatt
Evolved "uneven lead" type effect suppresses chatter to realize astonishingly high efficiency machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NEO-PHS-3
NEO-PHS-4
NEO-PHS-5
NEO-PHS-6
NEO-PHS-8
NEO-PHS-10
NEO-PHS-12
NEO-PHS-16
NEO-PHS-20
NEO-PHS-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

77.00 €

1 5 Arbeitstage 3665085292300~-0.02

80.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4865085292400~-0.02

86.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51065085292500~-0.02

94.10 €

1 5 Arbeitstage 61265085292600~-0.02

116.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81686085292800~-0.02

157.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020107085293000~-0.02

195.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1224127585293200~-0.02

413.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16321610085293600~-0.03

601.90 €

1 6 Arbeitstage 20402010585294000~-0.03

579.58 €

1 6 Arbeitstage 25502512085294500~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°)

Technischer Support