4-schneidig, Stumpfausführung (starkes Schwerschnittmodell) WX-PHSS

4-schneidig, Stumpfausführung (starkes Schwerschnittmodell) WX-PHSS
Next generation high torsion end mill with short blade length, great chip discharge performance, and high blade rigidity. Capable of high-feed processing at large cutting depth thanks to its rigid short blade length.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX-PHSS-2.4
WX-PHSS-2.5
WX-PHSS-3.4
WX-PHSS-3.6
WX-PHSS-4.1
WX-PHSS-4.3
WX-PHSS-4.4
WX-PHSS-4.5
WX-PHSS-5.1
WX-PHSS-6.1
WX-PHSS-6.2
WX-PHSS-6.3
WX-PHSS-6.4
WX-PHSS-6.6
WX-PHSS-6.7
WX-PHSS-6.8
WX-PHSS-6.9
WX-PHSS-7.1
WX-PHSS-7.2
WX-PHSS-7.3
WX-PHSS-7.4
WX-PHSS-7.5
WX-PHSS-7.6
WX-PHSS-7.7
WX-PHSS-7.8
WX-PHSS-7.9
WX-PHSS-8
WX-PHSS-8.1
WX-PHSS-8.2
WX-PHSS-8.3
WX-PHSS-8.4
WX-PHSS-8.5
WX-PHSS-8.6
WX-PHSS-8.7
WX-PHSS-8.8
WX-PHSS-8.9
WX-PHSS-9
WX-PHSS-9.1
WX-PHSS-9.2
WX-PHSS-9.3
WX-PHSS-9.4
WX-PHSS-9.5
WX-PHSS-9.6
WX-PHSS-9.7
WX-PHSS-9.8
WX-PHSS-9.9
WX-PHSS-12.5
WX-PHSS-13
WX-PHSS-13.5
WX-PHSS-14
WX-PHSS-14.5
WX-PHSS-15
WX-PHSS-15.5
WX-PHSS-16
WX-PHSS-17
WX-PHSS-18
WX-PHSS-19
WX-PHSS-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

67.61 €

1 6 Arbeitstage 2.43.66603016524

59.09 €

1 6 Arbeitstage 2.53.86603016525

70.90 €

1 6 Arbeitstage 3.45.16603016534

70.90 €

1 6 Arbeitstage 3.65.46603016536

75.54 €

1 6 Arbeitstage 4.16.26603016541

75.54 €

1 6 Arbeitstage 4.36.56603016543

75.54 €

1 6 Arbeitstage 4.46.66603016544

65.83 €

1 6 Arbeitstage 4.56.86603016545

81.96 €

1 6 Arbeitstage 5.17.76603016551

107.23 €

1 6 Arbeitstage 6.19.28803016561

107.23 €

1 6 Arbeitstage 6.29.38803016562

107.23 €

1 6 Arbeitstage 6.39.58803016563

107.23 €

1 6 Arbeitstage 6.49.68803016564

107.23 €

1 6 Arbeitstage 6.69.98803016566

107.23 €

1 6 Arbeitstage 6.710.18803016567

107.23 €

1 6 Arbeitstage 6.810.28803016568

107.23 €

1 6 Arbeitstage 6.910.48803016569

107.66 €

1 6 Arbeitstage 7.110.78803016571

119.04 €

1 6 Arbeitstage 7.210.88803016572

119.04 €

1 6 Arbeitstage 7.3118803016573

119.04 €

1 6 Arbeitstage 7.411.18803016574

103.94 €

1 6 Arbeitstage 7.511.38803016575

119.04 €

1 6 Arbeitstage 7.611.48803016576

119.04 €

1 6 Arbeitstage 7.711.68803016577

119.04 €

1 6 Arbeitstage 7.811.78803016578

119.04 €

1 6 Arbeitstage 7.911.98803016579

85.11 €

1 6 Arbeitstage 8128803016580

96.69 €

1 6 Arbeitstage 8.112.210803016581

96.69 €

1 6 Arbeitstage 8.212.310803016582

96.69 €

1 6 Arbeitstage 8.312.510803016583

96.69 €

1 6 Arbeitstage 8.412.610803016584

119.34 €

1 6 Arbeitstage 8.512.810803016585

96.69 €

1 6 Arbeitstage 8.612.910803016586

96.69 €

1 6 Arbeitstage 8.713.110803016587

96.69 €

1 6 Arbeitstage 8.813.210803016588

96.69 €

1 6 Arbeitstage 8.913.410803016589

119.34 €

1 6 Arbeitstage 913.510803016590

105.62 €

1 6 Arbeitstage 9.113.710803016591

105.62 €

1 6 Arbeitstage 9.213.810803016592

105.62 €

1 6 Arbeitstage 9.31410803016593

105.62 €

1 6 Arbeitstage 9.414.110803016594

96.69 €

1 6 Arbeitstage 9.514.310803016595

105.62 €

1 6 Arbeitstage 9.614.410803016596

105.62 €

1 6 Arbeitstage 9.714.610803016597

105.62 €

1 6 Arbeitstage 9.814.710803016598

105.62 €

1 6 Arbeitstage 9.914.910803016599

126.21 €

1 6 Arbeitstage 12.518.8121003016625

108.88 €

1 6 Arbeitstage 1319.5121003016630

130.54 €

1 6 Arbeitstage 13.520.3121003016635

114.29 €

1 6 Arbeitstage 1421121003016640

203.12 €

1 6 Arbeitstage 14.521.8161153016645

177.12 €

1 6 Arbeitstage 1522.5161153016650

231.83 €

1 6 Arbeitstage 15.523.3161153016655

211.25 €

1 6 Arbeitstage 1624161153016660

231.83 €

1 6 Arbeitstage 1725.5161153016670

231.83 €

1 6 Arbeitstage 1827161153016680

321.75 €

1 6 Arbeitstage 1928.5201253016690

308.75 €

1 6 Arbeitstage 2030201253016700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Leistungsstarke Helix (45° bis 60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support